Seitendruckstücke zum Einpressen / 716

Seitendruckstücke zum Einpressen / 716
  • Mengenrabatt
Seitendruckstücke GN 716 dienen zum Halten, Positionieren und Andrücken von Werkstücken.
Sie müssen mindestens um das Maß l3 in die Aufnahmebohrung eingedrückt werden, um einen sicheren Halt zu haben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
716-8-EKU
716-8-ENI
716-10-EKU
716-10-ENI
716-10-EST
716-12-EKU
716-12-ENI
716-12-EST
716-14-EKU
716-14-ENI
716-14-EST
716-16-BST
716-18-BST
716-22-BST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Modell

14.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8EKU, einseitig, Kugel Kunststoff

13.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8ENI, einseitig, Kugel rostfreier Stahl

14.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EKU, einseitig, Kugel Kunststoff

14.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10ENI, einseitig, Kugel rostfreier Stahl

24.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10EST, einseitig, Kugel Stahl

15.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12EKU, einseitig, Kugel Kunststoff

14.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12ENI, einseitig, Kugel rostfreier Stahl

25.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12EST, einseitig, Kugel Stahl

15.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14EKU, einseitig, Kugel Kunststoff

15.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14ENI, einseitig, Kugel rostfreier Stahl

29.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14EST, einseitig, Kugel Stahl

28.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16BST, auf beiden Seiten, Kugel Stahl

29.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18BST, auf beiden Seiten, Kugel Stahl

32.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22BST, auf beiden Seiten, Kugel Stahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support