Wellenmuttern / 1804-M□□□ / DIN 1804 / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M16-M60 / Edelstahl

Wellenmuttern / 1804-M□□□ / DIN 1804 / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M16-M60 / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Bei Edelstahl-Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1804-M16X1,​5-WNI
1804-M20X1,​5-WNI
1804-M24X1,​5-WNI
1804-M28X1,​5-WNI
1804-M30X1,​5-WNI
1804-M35X1,​5-WNI
1804-M40X1,​5-WNI
1804-M45X1,​5-WNI
1804-M50X1,​5-WNI
1804-M55X1,​5-WNI
1804-M60X1,​5-WNI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde

16.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16 x 1,5

18.42 €

9.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5

20.52 €

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24 x 1,5

24.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 28 x 1,5

25.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 30 x 1,5

28.58 €

15.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 35 x 1,5

34.52 €

18.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 40 x 1,5

40.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 45 x 1,5

53.78 €

28.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 50 x 1,5

62.40 €

33.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 55 x 1,5

71.70 €

38.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 60 x 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art WNI, Rostfreier Stahl, ungehärtet

Technischer Support