Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order![]() | 1 | l1 |
2 | d1 |
![]() | ![]() | |||||
l1 ±3 | d1 | l2 max. ≈ | d2 | Static load in N ≈ | Suitable for locking pins with axial lock and ball lock pins | |
with key ring | without key ring | |||||
50 | 14* | 250 | 1 | 50 | 60 | * GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 for pins Ø 5, Ø 6, Ø 8 and * GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 for all pins ** GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 for pins Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20 |
50 | 18** | 250 | 1,3 | 60 | 60 | |
50 | 24 | 250 | 1,5 | 60 | 60 | |
100 | 14* | 500 | 1 | 50 | 60 | |
100 | 18** | 500 | 1,3 | 60 | 60 | |
100 | 24 | 500 | 1,5 | 60 | 60 | |
200 | 14* | 1000 | 1 | 50 | 60 | |
200 | 18** | 1000 | 1,3 | 60 | 60 | |
200 | 24 | 1000 | 1,5 | 60 | 60 |
Teilenummer
|
---|
111.4-50-14 |
111.4-50-18 |
111.4-50-24 |
111.4-100-14 |
111.4-100-18 |
111.4-100-24 |
111.4-200-14 |
111.4-200-18 |
111.4-200-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ringdurchmesser d1 | Kabellänge l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 50 | |
5.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 50 | |
5.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 50 | |
5.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 100 | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 100 | |
6.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 100 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 200 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 200 | |
6.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 200 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ringdurchmesser d1
Kabellänge l1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften