Federelemente

Federelemente
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Federelemente GN 513 sind Universaldruckstücke, die zur Arretierung ebenso eingesetzt werden können, wie zur Positionierung oder zum Klemmen mit Federkraft. Dabei kann der Federbolzen als Druck- oder Zugstift benutzt werden, er ist gegen Verdrehen gesichert.
In das Innengewinde an der Zugseite des Federstiftes kann z.B. eine Zugstange oder auch ein Bedienungsknopf eingeschraubt werden.
Die Ausführung mit Innengewinde an der Druckseite des Bolzens (Form I) dient zur Aufnahme von Sonderdruckbolzen.
Das Federelement kann über den Sechskant an der Zugseite bzw. die Schlüsselfläche an der Druckseite des Bolzens eingeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 513 / Spring Elements

Information


Spring elements GN 513 are universal pressure elements used as detents, positioners or for clamping with spring pressure. The spring loaded nose can be used for a push-on or push-off operation. In addition the spring loaded nose cannot rotate.
At the pulling end the female thread will accept a pulling rod or an operating knob.
Type I with a female thread at the pushing end can be fitted with a special plunger nose.
The spring element can be screwed into a thread at the hexagon on the pulling end or the spanner flats at the pushing end of the plunger.

How to Order

How to order
1d1
2Type
3Identification

Specification

• Steel
 - Threaded sleeve
   Zinc plated, blue passivated
 - Spring bolt
   Case hardened, blackened
• Identification
 - Standard spring load:
   Crescent shaped ring
   Phosphated (anthracite)
 - High spring load:
   Crescent shaped ring
   Zinc plated, blue passivated
• RoHS compliant

Dimensions

 
d1d2d3d4el1l2l3l4rs1s2s3t min.Spring load in N ≈
              standard Identification no. 1high Identification no. 2
              initialendinitialend
M 12 x 1.59M 47.66.52819364.5684816351856
M 16 x 1.512M 58.87.83827386710610257145125
M 20 x 1.514.5M 611.41047334107.29128124013065200
Teilenummer
513-M12X1,​5-H-1
513-M12X1,​5-H-2
513-M12X1,​5-I-1
513-M12X1,​5-I-2
513-M12X1,​5-K-1
513-M12X1,​5-K-2
513-M12X1,​5-P-1
513-M12X1,​5-P-2
513-M16X1,​5-H-1
513-M16X1,​5-H-2
513-M16X1,​5-I-1
513-M16X1,​5-I-2
513-M16X1,​5-K-1
513-M16X1,​5-K-2
513-M16X1,​5-P-1
513-M16X1,​5-P-2
513-M20X1,​5-H-1
513-M20X1,​5-H-2
513-M20X1,​5-I-1
513-M20X1,​5-I-2
513-M20X1,​5-K-1
513-M20X1,​5-K-2
513-M20X1,​5-P-1
513-M20X1,​5-P-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1 Modell Identifikation

7.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,5H, halbkugelförmig, Stahl1, Standardfederbelastung

7.68 €

4.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,5H, halbkugelförmig, Stahl2, hohe Federkraft

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,5I, Innengewinde1, Standardfederbelastung

8.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12 x 1,5I, Innengewinde2, hohe Federkraft

7.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12 x 1,5K, spitze Nase1, Standardfederbelastung

7.62 €

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,5K, spitze Nase2, hohe Federkraft

10.06 €

5.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,5P, Prisma (120 °)1, Standardfederbelastung

10.06 €

5.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,5P, Prisma (120°)2, hohe Federkraft

10.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16 x 1,5H, halbkugelförmig, Stahl1, Standardfederbelastung

10.16 €

5.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5H, halbkugelförmig, Stahl2, hohe Federkraft

10.26 €

5.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5I, Innengewinde1, Standardfederbelastung

10.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5I, Innengewinde2, hohe Federkraft

9.92 €

5.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5K, spitze Nase1, Standardfederbelastung

9.92 €

5.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5K, spitze Nase2, hohe Federkraft

14.30 €

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5P, Prisma (120°)1, Standardfederbelastung

14.30 €

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,5P, Prisma (120°)2, hohe Federkraft

11.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 20 x 1,5H, halbkugelförmig, Stahl1, Standardfederbelastung

11.68 €

6.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5H, halbkugelförmig, Stahl2, hohe Federkraft

12.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 20 x 1,5I, Innengewinde1, Standardfederbelastung

12.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5I, Innengewinde2, hohe Federkraft

12.70 €

6.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5K, spitze Nase1, Standardfederbelastung

12.70 €

6.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5K, spitze Nase2, hohe Federkraft

14.18 €

7.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5P, Prisma (120°)1, Standardfederbelastung

14.18 €

7.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20 x 1,5P, Prisma (120°)2, hohe Federkraft

Loading...

  1. 1

Technischer Support