Federriegel / Anschraubflansch / GN 416

Federriegel / Anschraubflansch / GN 416
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Der Raststift der Federriegel GN 416 wird axial, durch Ziehen des Riegels bewegt. Die Bedienung von der Oberseite kann bei entsprechenden Einbausituationen von großem Vorteil sein.
In der Form S ist der Raststift gegen Verdrehen gesichert, bei Federriegeln GN 416 in Form R1 und Form L1 kann der Raststift in der Ausgangstellung gegen ungewolltes Bewegen und in der eigezogenen Position mittels Rastkerbe verriegelt gehalten werden.
Der Anschraubbereich ist so dimensioniert, dass Unterlegscheiben ISO 7092 verwendet werden können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
416-6-38-L1
416-6-38-R1
416-6-38-S
416-8-38-L1
416-8-38-R1
416-8-38-S
416-8-46-L1
416-8-46-R1
416-8-46-S
416-10-38-L1
416-10-38-R1
416-10-38-S
416-10-46-L1
416-10-46-R1
416-10-46-S
416-12-46-L1
416-12-46-R1
416-12-46-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubendurchmesser d Flanschbreite b1 Typ

7.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

638L1-Verriegelung / Ruheposition, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

7.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 638R1-Verriegelung / Ruhestellung, über Drehung mit dem Uhrzeigersinn

7.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

638S-ohne Verriegelung, ohne Ruheposition

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 838L1-Verriegelung / Ruheposition, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 838R1-Verriegelung / Ruhestellung, über Drehung mit dem Uhrzeigersinn

7.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

838S-ohne Verriegelung, ohne Ruheposition

10.10 €

5.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

846L1-Verriegelung / Ruheposition, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

10.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 846R1-Verriegelung / Ruhestellung, über Drehung mit dem Uhrzeigersinn

10.10 €

5.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

846S-ohne Verriegelung, ohne Ruheposition

8.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1038L1-Verriegelung / Ruheposition, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

8.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1038R1-Verriegelung / Ruhestellung, über Drehung mit dem Uhrzeigersinn

8.08 €

4.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038S-ohne Verriegelung, ohne Ruheposition

9.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1046L1-Verriegelung / Ruheposition, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

9.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046R1-Verriegelung / Ruhestellung, über Drehung mit dem Uhrzeigersinn

9.84 €

5.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046S-ohne Verriegelung, ohne Ruheposition

10.12 €

5.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1246L1-Verriegelung / Ruheposition, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn

10.12 €

5.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1246R1-Verriegelung / Ruhestellung, über Drehung mit dem Uhrzeigersinn

10.12 €

5.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1246S-ohne Verriegelung, ohne Ruheposition

Loading...

  1. 1

Technischer Support