Federriegel / Anschraubflansch / GN 722.3

Federriegel / Anschraubflansch / GN 722.3
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Federriegel GN 722.3 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.
Federriegel GN 722.3 sind für Anwendungen im Stahlbau bzw. in der Schlosserei konzipiert. Hier ist in der Regel eine weniger genaue Positionierung / Arretierung erforderlich. Demzufolge sind die Maßtoleranzen so gewählt, dass einerseits die Funktionssicherheit auch bei Verschmutzung gewährleistet ist, andererseits günstige Herstellverfahren zum Einsatz kommen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722.3-8-20-L-SW
722.3-8-20-L-ZB
722.3-8-20-R-SW
722.3-8-20-R-ZB
722.3-10-20-L-SW
722.3-10-20-L-ZB
722.3-10-20-R-SW
722.3-10-20-R-ZB
722.3-12-20-L-SW
722.3-12-20-L-ZB
722.3-12-20-R-SW
722.3-12-20-R-ZB
722.3-14-20-L-SW
722.3-14-20-L-ZB
722.3-14-20-R-SW
722.3-14-20-R-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell Oberfläche

17.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8L, linke SchaltnockeSW, schwarz, texturierte Oberfläche

15.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8L, linke SchaltnockeZB, verzinkt, blau passiviert

17.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8R, rechte SchaltnockeSW, schwarz, texturierte Oberfläche

15.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8R, rechte SchaltnockeZB, verzinkt, blau passiviert

17.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10L, linke SchaltnockeSW, schwarz, texturierte Oberfläche

15.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10L, linke SchaltnockeZB, verzinkt, blau passiviert

17.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10R, rechte SchaltnockeSW, schwarz, texturierte Oberfläche

15.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10R, rechte SchaltnockeZB, verzinkt, blau passiviert

17.16 €

9.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12L, linke SchaltnockeSW, schwarz, texturierte Oberfläche

15.48 €

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12L, linke SchaltnockeZB, verzinkt, blau passiviert

17.16 €

9.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R, rechte SchaltnockeSW, schwarz, texturierte Oberfläche

15.48 €

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R, rechte SchaltnockeZB, verzinkt, blau passiviert

17.10 €

9.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14L, linke SchaltnockeSW, schwarz, texturierte Oberfläche

15.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14L, linke SchaltnockeZB, verzinkt, blau passiviert

17.10 €

9.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14R, rechte SchaltnockeSW, schwarz, texturierte Oberfläche

15.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14R, rechte SchaltnockeZB, verzinkt, blau passiviert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fläche s 20

Technischer Support