Druckstücke, glatte Ausführung, Edelstahl

Druckstücke, glatte Ausführung, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Federnde Druckstücke GN 614.3 werden axial fixiert durch die Tiefe der Aufnahmebohrung. Dabei ist das Maß "z" der Fase zu berücksichtigen. Aufgrund der dünnen Wandungen sind sie für eine Montage durch Einpressen nicht geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
614.3-2,​5-NI
614.3-2-NI
614.3-3,​5-NI
614.3-3-NI
614.3-4,​5-NI
614.3-4-NI
614.3-5,​5-NI
614.3-5-NI
614.3-6-NI
614.3-8-NI
614.3-10-NI
614.3-12-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1

5.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

4.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

2.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.5

2.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.5

2.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4

3.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.5

3.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5

3.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6

4.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

4.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

5.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI, rostfreier Stahl

Technischer Support