Federnde Druckstücke / Außengewinde / Innensechskantantrieb / Material Spitze wählbar / GN 616

Federnde Druckstücke / Außengewinde / Innensechskantantrieb / Material Spitze wählbar / GN 616
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Federnde Druckstücke GN 616 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Der Schlitz auf der Druckbolzenseite dient zum Einschrauben in Sacklöcher. Hierzu ist unter GN 616.5-M... ein spezieller Schraubendreher lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
616-M3-S
616-M4-K
616-M4-S
616-M5-K
616-M5-S
616-M5-SS
616-M6-K
616-M6-S
616-M6-SS
616-M8-K
616-M8-S
616-M8-SS
616-M10-K
616-M10-S
616-M10-SS
616-M12-K
616-M12-S
616-M12-SS
616-M16-K
616-M16-S
616-M16-SS
616-M20-S
616-M20-SS
616-M24-S
616-M24-SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1 Modell

5.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 3S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

3.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 4K, Kunststoffschraube, mit Standardfederbelastung

3.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 4S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

3.72 €

1.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 5K, Kunststoffschraube, mit Standardfederbelastung

3.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 5S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

3.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 5SS, Stahlbolzen, mit hoher Federkraft

3.80 €

2.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 6K, Kunststoffschraube, mit Standardfederbelastung

3.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

3.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6SS, Stahlbolzen, mit hoher Federkraft

4.56 €

2.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 8K, Kunststoffschraube, mit Standardfederbelastung

3.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

4.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8SS, Stahlbolzen, mit hoher Federkraft

5.38 €

2.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 10K, Kunststoffschraube, mit Standardfederbelastung

4.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

4.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 10SS, Stahlbolzen, mit hoher Federkraft

6.66 €

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12K, Kunststoffschraube, mit Standardfederbelastung

6.00 €

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

6.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12SS, Stahlbolzen, mit hoher Federkraft

9.16 €

4.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16K, Kunststoffschraube, mit Standardfederbelastung

8.26 €

4.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

9.12 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16SS, Stahlbolzen, mit hoher Federkraft

13.92 €

7.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

14.70 €

7.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 20SS, Stahlbolzen, mit hoher Federkraft

19.48 €

10.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24S, Stahlbolzen, mit Standardfederkraft

21.42 €

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 24SS, Stahlbolzen, mit hoher Federkraft

Loading...

  1. 1

Technischer Support