Federnde Druckstücke mit Bund, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Bund, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Federnde Edelstahl-Druckstücke GN 815 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.
Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
815-M4-NI
815-M5-NI
815-M6-NI
815-M8-NI
815-M10-NI
815-M12-NI
815.1-M4-NI
815.1-M5-NI
815.1-M6-NI
815.1-M8-NI
815.1-M10-NI
815.1-M12-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1

8.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 4

8.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 5

9.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 6

12.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8

14.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10

17.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12

7.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

8.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

9.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

12.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

13.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

15.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI, rostfreier Stahl

Technischer Support