Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order | 1 | d1 |
2 | Material |
d1 +0.1 | d2 | d3 | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ±0.1 | w Compression | Spring load in N ≈ | ||||||||
NI | KD | MS | NI | KU | NI | KU | NI | MS | NI | MS | Specification NI / MS | Specification KU / KD | |||
KU | MS | KD | MS | KD | KU | KU | initial | end | initial | end | |||||
KD | KD | ||||||||||||||
3 | - | 3 | 2.4 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 3.5 | 1.7 | 3.6 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.6 | 5 | 5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 2.5 | 6 | 2.5 | 6.5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.6 | 6 | 6 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1 | 3 | 6.5 | 4.5 | 9 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 11.5 | 6.5 | 13 |
8 | 8 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 9 | 9 | 1.1 | 1 | 2.4 | 1.9 | 7 | 12.5 | 8 | 18 |
10 | 10 | - | 8.5 | 8 | 11 | 13 | 13.5 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 8.5 | 18.5 | 12 | 23 |
12 | 12 | - | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 2.3 | 1.5 | 4 | 3.3 | 12 | 26.5 | 13 | 25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | KU, Kunststoffgehäuse und Edelstahlkugel | |
4.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | MS, Messing | |
1.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | NI, rostfreier Stahl | |
1.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | KD, Kunststoffgehäuse und Kugel | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | KU, Kunststoffgehäuse und Edelstahlkugel | |
2.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | MS, Messing | |
1.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | NI, rostfreier Stahl | |
1.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | KD, Kunststoffgehäuse und Kugel | |
0.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | KU, Kunststoffgehäuse und Edelstahlkugel | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | MS, Messing | |
1.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | NI, rostfreier Stahl | |
1.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | KD, Kunststoffgehäuse und Kugel | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | KU, Kunststoffgehäuse und Edelstahlkugel | |
2.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | MS, Messing | |
1.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | NI, rostfreier Stahl | |
1.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | KD, Kunststoffgehäuse und Kugel | |
1.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | KU, Kunststoffgehäuse und Edelstahlkugel | |
3.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | MS, Messing | |
1.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | NI, rostfreier Stahl | |
2.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | KD, Kunststoffgehäuse und Kugel | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | KU, Kunststoffgehäuse und Edelstahlkugel | |
2.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | NI, rostfreier Stahl | |
3.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | KD, Kunststoffgehäuse und Kugel | |
2.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | KU, Kunststoffgehäuse und Edelstahlkugel | |
3.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | NI, rostfreier Stahl |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften