Vierkant-Lineareinheiten, Stahl, Edelstahl

Vierkant-Lineareinheiten, Stahl, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1 werden eingesetzt, wenn an den Verfahrschlitten hohe Torsionskräfte auftreten.
Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten kann innerhalb der maximalen Hublänge jeder Hub realisiert werden.
Innerhalb des zweiteiligen Rohr-Klemmverbinder-Programmes stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrschlitten auszubauen.
Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, kann das Vierkantrohr mit einer Längsskala versehen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
291.1-30-100-L1-SCR
291.1-30-100-L2-SCR
291.1-30-100-R1-SCR
291.1-30-100-R2-SCR
291.1-30-150-L1-SCR
291.1-30-150-R1-SCR
291.1-30-200-L1-SCR
291.1-30-200-R1-SCR
291.1-30-300-L1-SCR
291.1-30-300-R1-SCR
291.1-40-70-L1-SCR
291.1-40-70-L2-SCR
291.1-40-70-R1-SCR
291.1-40-70-R2-SCR
291.1-40-170-L1-SCR
291.1-40-170-R1-SCR
291.1-40-220-L1-SCR
291.1-40-220-R1-SCR
291.1-40-270-L1-SCR
291.1-40-270-R1-SCR
291.1-40-320-L1-SCR
291.1-40-320-R1-SCR
291.1-50-65-L1-SCR
291.1-50-65-L2-SCR
291.1-50-65-R1-SCR
291.1-50-65-R2-SCR
291.1-50-115-L1-SCR
291.1-50-115-R1-SCR
291.1-50-215-L1-SCR
291.1-50-215-R1-SCR
291.1-50-265-L1-SCR
291.1-50-265-R1-SCR
291.1-50-315-L1-SCR
291.1-50-315-R1-SCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser s Länge l1 Typ

437.60 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 30100L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

339.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30100L2, Linksgewinde, Wellenzapfen an beiden Enden

437.60 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 30100R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

339.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30100R2, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an beiden Enden

459.58 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 30150L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

459.58 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 30150R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

481.52 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 30200L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

481.52 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 30200R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

525.46 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 30300L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

525.46 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 30300R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

466.58 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 4070L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

360.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4070L2, Linksgewinde, Wellenzapfen an beiden Enden

466.58 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 4070R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

360.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4070R2, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an beiden Enden

510.50 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 40170L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

510.50 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 40170R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

532.48 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 40220L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

532.48 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 40220R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

554.42 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 40270L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

554.42 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 40270R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

576.38 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 40320L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

576.38 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 40320R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

475.46 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 5065L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

359.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5065L2, Linksgewinde, Wellenzapfen an beiden Enden

475.46 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 5065R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

359.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5065R2, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an beiden Enden

498.16 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 50115L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

498.16 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 50115R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

543.50 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 50215L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

543.50 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 50215R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

566.16 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 50265L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

566.16 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 50265R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

588.88 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 50315L1, Linksgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

588.88 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 50315R1, Rechtsgewinde, Wellenzapfen an einem Ende

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff SCR, Stahl, verchromt

Technischer Support