Handgriffe / GN 424.5 / Edelstahl / Behandlung wählbar / rund / Bogenform / Innengewinde

Handgriffe / GN 424.5 / Edelstahl / Behandlung wählbar / rund / Bogenform / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 10 mm



Mit den Handgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Eine Griffstärke von 10 mm sichert den nötigen festen Halt.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
424.5-10-64
424.5-10-96
424.5-10-128
424.5-10-160
424.5-10-192
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)

5.80 €

3.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

64

6.12 €

3.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

96

6.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 128

8.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160

9.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 192

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffstärke D(mm) 10

Technischer Support