Konfigurierbar in [Griffstärke] 20 mm
Mit den Handgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 20 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
565.9-20-160-A-MT |
565.9-20-160-B-MT |
565.9-20-192-A-MT |
565.9-20-192-B-MT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß L (mm) | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
65.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
72.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | B, Montage von der Bedienerseite | |
73.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 192 | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
78.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 192 | B, Montage von der Bedienerseite |
Loading...
Griffstärke D(mm) | 20 | Oberfläche | MT |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maß L(mm)
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften