Handgriffe / GN 427.5 / Edelstahl / Behandlung wählbar / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / GN 427.5 / Edelstahl / Behandlung wählbar / rund / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Die Handgriffe von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Finden Sie bei uns Handgriffe in etlichen Materialien, vielfältigen Größen und einer breiten Farbpalette.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
427.5-12-55
427.5-12-88
427.5-12-100
427.5-12-120
427.5-12-180
427.5-12-200
427.5-12-235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)

11.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55

12.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88

11.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100

12.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 120

14.16 €

7.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

180

17.68 €

9.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200

19.14 €

10.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffbreite b 12

Technischer Support