Handgriffe / GN 426.5 / Edelstahl / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / GN 426.5 / Edelstahl / rund / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 20 - 28 mm



Die ergonomisch gestalteten GANTER Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 20 und 28 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
426.5-20-200-A
426.5-20-200-B
426.5-20-250-A
426.5-20-250-B
426.5-20-300-A
426.5-20-300-B
426.5-20-350-A
426.5-20-350-B
426.5-28-250-A
426.5-28-250-B
426.5-28-300-A
426.5-28-300-B
426.5-28-350-A
426.5-28-350-B
426.5-28-400-A
426.5-28-400-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
Typ

47.32 €

25.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20200A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

90.12 €

47.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20200B, Montage von der Bedienerseite

53.74 €

28.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20250A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

97.54 €

51.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20250B, Montage von der Bedienerseite

58.98 €

31.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20300A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

100.66 €

53.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20300B, Montage von der Bedienerseite

61.62 €

32.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20350A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

106.12 €

56.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20350B, Montage von der Bedienerseite

78.42 €

41.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28250A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

117.30 €

62.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28250B, Montage von der Bedienerseite

81.06 €

42.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28300A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

120.60 €

63.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28300B, Montage von der Bedienerseite

82.08 €

43.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28350A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

121.64 €

64.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28350B, Montage von der Bedienerseite

86.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28400A, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

125.88 €

66.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28400B, Montage von der Bedienerseite

Loading...

  1. 1

Technischer Support