Mit den Handgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. In unserem Onlineshop erwartet Sie ein vielseitiges Angebot an Handgriffen in verschiedenen Materialien, Größen und Farben.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order | 1 | b |
2 | Length l | |
3 | Type | |
4 | Finish |
b | Length l ±0.25 | a | d1 | d2 | h1 | h2 | r | t1 min. | t2 | ||
Type A | Type A | Type A | |||||||||
shot-blasted GS | slip polished GP | shot-blasted GS | |||||||||
20 | 112 | 112 | 112 | 13 | M 6 | 5.4 | 49 | 13.5 | 13 | 10 | 5.5 |
20 | 128 | 128 | 128 | 13 | M 6 | 5.4 | 51 | 13.5 | 13 | 10 | 5.5 |
20 | 160 | 160 | 160 | 13 | M 6 | 5.4 | 51 | 13.5 | 13 | 10 | 5.5 |
20 | 200 | 200 | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
20 | 250 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
20 | 300 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
20 | 350 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
20 | 400 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß L (mm) | Oberfläche | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 112 | GP, rutschpoliert, metallisch glänzend | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
27.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 112 | GS, matt gestrahlt | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
34.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 112 | GS, matt gestrahlt | B, Montage von der Bedienerseite | |
32.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 128 | GP, rutschpoliert, metallisch glänzend | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
28.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 128 | GS, matt gestrahlt | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
35.34 € 18.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 128 | GS, matt gestrahlt | B, Montage von der Bedienerseite | |
35.70 € 18.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 160 | GP, rutschpoliert, metallisch glänzend | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
32.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | GS, matt gestrahlt | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
41.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 160 | GS, matt gestrahlt | B, Montage von der Bedienerseite | |
43.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | GP, rutschpoliert, metallisch glänzend | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
37.42 € 19.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 200 | GS, matt gestrahlt | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
41.60 € 12.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 250 | GS, matt gestrahlt | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
47.26 € 25.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 300 | GS, matt gestrahlt | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
44.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 350 | GS, matt gestrahlt | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) | |
74.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | GS, matt gestrahlt | A, Montage von hinten (Sacklochgewinde) |
Loading...
Griffbreite b | 20 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maß L(mm)
Oberfläche
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften