Handgriffe / GN 425.3 / Stahl, Edelstahl / rund / U-Form / Schweißmontage

Handgriffe / GN 425.3 / Stahl, Edelstahl / rund / U-Form / Schweißmontage
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 8 - 20 mm



Die Handgriffe von GANTER bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Eine Griffstärke von 8 bis 20 mm sichert den nötigen festen Halt.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425.3-8-64-NI
425.3-8-88-NI
425.3-8-100-NI
425.3-10-100-NI
425.3-10-125-NI
425.3-10-160-NI
425.3-12-125-NI
425.3-12-160-NI
425.3-12-200-NI
425.3-16-125-NI
425.3-16-160-NI
425.3-16-200-NI
425.3-20-200-NI
425.3-20-250-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)

4.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 864

5.08 €

2.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

888

5.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8100

6.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100

6.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10125

7.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10160

9.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12125

9.72 €

5.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12160

10.66 €

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12200

14.50 €

7.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16125

15.88 €

8.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16160

17.74 €

9.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16200

24.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20200

28.66 €

15.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20250

Loading...

  1. 1

Technischer Support