Edelstahl-Rastriegel zum Anschweißen

Edelstahl-Rastriegel zum Anschweißen
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Rastriegel GN 612.3 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht das Halten in beiden Positionen.
Der Vierkant ermöglicht das Anschweißen in jeder gewünschten Lage. Um eine starke Erwärmung und damit eine Veränderung der Federeigenschaften zu vermeiden, empfiehlt sich die Fixierung mit Schweißpunkten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
612.3-6-16-A-NI
612.3-6-16-B-NI
612.3-8-16-A-NI
612.3-8-16-B-NI
612.3-8-20-A-NI
612.3-8-20-B-NI
612.3-10-16-A-NI
612.3-10-16-B-NI
612.3-10-20-A-NI
612.3-10-20-B-NI
612.3-12-20-A-NI
612.3-12-20-B-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d Modell Fläche s

26.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6A, ohne Plastikkappe16

27.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6B, mit Plastikkappe16

25.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8A, ohne Plastikkappe16

27.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8B, mit Plastikkappe16

33.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8A, ohne Plastikkappe20

34.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8B, mit Plastikkappe20

26.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10A, ohne Plastikkappe16

27.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10B, mit Plastikkappe16

33.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10A, ohne Plastikkappe20

34.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10B, mit Plastikkappe20

32.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12A, ohne Plastikkappe20

34.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12B, mit Plastikkappe20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl

Technischer Support