Edelstahl-Rastriegel, mit Rastfunktion

Edelstahl-Rastriegel, mit Rastfunktion
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Rastkerbe bei Edelstahl-Rastriegeln GN 721.6 bewirkt, dass der Raststift in der eingezogenen Position gehalten wird.
Bei symmetrischer Anordnung von Rastriegeln erlauben die links- bzw. rechtssteigenden Kurven, eine sinnfällige, nämlich gleiche Bestätigungsrichtung des Riegels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
721.6-5-M10X1-LA
721.6-5-M10X1-LAK
721.6-5-M10X1-RA
721.6-5-M10X1-RAK
721.6-6-M12X1,​5-LA
721.6-6-M12X1,​5-LAK
721.6-6-M12X1,​5-LB
721.6-6-M12X1,​5-LBK
721.6-6-M12X1,​5-RA
721.6-6-M12X1,​5-RAK
721.6-6-M12X1,​5-RB
721.6-6-M12X1,​5-RBK
721.6-8-M16X1,​5-LA
721.6-8-M16X1,​5-LAK
721.6-8-M16X1,​5-LB
721.6-8-M16X1,​5-LBK
721.6-8-M16X1,​5-RA
721.6-8-M16X1,​5-RAK
721.6-8-M16X1,​5-RB
721.6-8-M16X1,​5-RBK
721.6-10-M20X1,​5-LA
721.6-10-M20X1,​5-LAK
721.6-10-M20X1,​5-LB
721.6-10-M20X1,​5-LBK
721.6-10-M20X1,​5-RA
721.6-10-M20X1,​5-RAK
721.6-10-M20X1,​5-RB
721.6-10-M20X1,​5-RBK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Spannzangengewinde d2 Modell

22.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1LA, linkes Schloss

23.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter

22.30 €

10.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10 x 1RA, rechtes Schloss

23.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter

24.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5LA, linkes Schloss

25.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter

25.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

26.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

24.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5RA, rechtes Schloss

25.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter

25.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

26.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 12 x 1,5RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

28.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5LA, linkes Schloss

29.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter

29.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

30.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

28.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5RA, rechtes Schloss

29.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter

29.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

30.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

35.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5LA, linkes Schloss

38.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5LAK, linkes Schloss, mit Sicherungsmutter

36.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5LB, linkes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

39.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5LBK, Schloss links, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

35.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5RA, rechtes Schloss

38.06 €

20.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 20 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Sicherungsmutter

36.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5RAK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung

39.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 20 x 1,5RBK, rechtes Schloss, mit Kunststoffabdeckung, mit Sicherungsmutter

Loading...

  1. 1

Technischer Support