Schnellspanner / GN 820 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / GN 820 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Horizontal-Spannerr GN 820 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzer Richtung.
Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet.
Horizontal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form M über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei Form MC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.
Horizontal-Spanner in Form O können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
820-25-M-NI
820-75-M-NI
820-75-MC-NI
820-75-O-NI
820-130-M-NI
820-130-MC-NI
820-130-O-NI
820-230-M-NI
820-230-MC-NI
820-230-O-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Art

44.10 €

23.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25M, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben

56.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 75M, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben

58.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 75MC, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

55.76 €

29.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

75O, Ausführung mit festem Arm, mit Verschluss

61.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130M, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben

64.42 €

34.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130MC, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

61.42 €

32.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130O, Ausführung mit festem Arm, mit Verschluss

78.76 €

41.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230M, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben

82.84 €

43.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230MC, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

78.42 €

41.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230O, Ausführung mit festem Arm, mit Verschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl

Technischer Support