Schnellspanner / GN 820.2 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / GN 820.2 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Horizontal-Spanner GN 820.2 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung.
Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet. Die um 90° gedrehte Montagefläche ermöglicht eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.
Horizontal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form MF über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MFC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
820.2-75-MF-NI
820.2-75-MFC-NI
820.2-130-MF-NI
820.2-130-MFC-NI
820.2-230-MF-NI
820.2-230-MFC-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Art

60.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 75MF, U-Bügelausführung mit zwei Bundscheiben

62.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 75MFC, U-Bügelausführung, mit zwei Flanschscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

75.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130MF, U-Bügelausführung mit zwei Bundscheiben

78.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 130MFC, U-Bügelausführung, mit zwei Flanschscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

90.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230MF, U-Bügelausführung mit zwei Bundscheiben

94.60 €

50.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230MFC, U-Bügelausführung, mit zwei Flanschscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl

Technischer Support