Schnellspanner / GN 820.1 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / GN 820.1 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Horizontal-Spanner GN 820.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet.
Horizontal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form N über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form NC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.
Horizontal-Spanner in Form P können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
820.1-75-N-NI
820.1-75-NC-NI
820.1-75-P-NI
820.1-130-N-NI
820.1-130-NC-NI
820.1-130-P-NI
820.1-230-N-NI
820.1-230-NC-NI
820.1-230-P-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Art

55.82 €

29.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

75N, U-Bügelausführung, mit zwei Flanschen

58.16 €

30.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

75NC, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

55.82 €

29.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

75P, fester Klemmarm

61.88 €

32.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130N, U-Bügelausführung, mit zwei Flanschen

64.60 €

34.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130NC, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

61.60 €

32.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

130P, fester Klemmarm

78.64 €

41.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230N, U-Bügelausführung, mit zwei Flanschen

82.72 €

43.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230NC, U-Bügelausführung, mit zwei Bundscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

89.82 €

47.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

230P, fester Klemmarm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl

Technischer Support