Schlauchnippel / GN 480.7 / Edelstahl

Schlauchnippel / GN 480.7 / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Mit den Schlauchstutzen von GANTER werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Besuchen Sie unseren Onlineshop für eine breite Palette an Schlauchstutzen in diversen Durchmessern und Längen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
480.7-D10-M5-4
480.7-D10-M5-6
480.7-D10-M6-4
480.7-D10-M6-6
480.7-D12-M7-6
480.7-D12-M7-9
480.7-D12-M8X1-6
480.7-D12-M8X1-9
480.7-D15-G1/8-9
480.7-D15-G1/8-10
480.7-D15-M10X1-9
480.7-D15-M10X1-10
480.7-D16-G1/8-10
480.7-D16-G1/8-12
480.7-D16-M12X1,​5-10
480.7-D16-M12X1,​5-12
480.7-D20-G1/4-12
480.7-D20-G1/4-16
480.7-D20-G3/8-12
480.7-D20-G3/8-16
480.7-D20-M16X1,​5-12
480.7-D20-M16X1,​5-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Passende Rohrinnen-Ø
(Ø)
d1

10.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

11.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

10.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

11.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

11.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

12.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

11.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

12.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

15.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 56D 10

15.12 €

8.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 54D 10

15.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 66D 10

15.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 64D 10

15.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 76D 12

15.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 79D 12

15.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8 x 16D 12

17.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 8 x 19D 12

21.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/810D 15

21.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/89D 15

21.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10 x 110D 15

21.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 10 x 19D 15

21.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/810D 16

21.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/812D 16

Loading...

  1. 1

Technischer Support