Reglerknöpfe / GN 200 / Stahl / brüniert, matt verchromt / Skala

Reglerknöpfe / GN 200 / Stahl / brüniert, matt verchromt / Skala
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser Griff] 25 - 40 mm



Mit ihrer Vielseitigkeit und präzisen Handhabung bieten die Reglerknöpfe von GANTER eine ideale Lösung für Anwendungen, die zuverlässige Einstell- und Steuerfunktionen erfordern. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 25 bis 40 mm auf.




Herstellerdetails:
Edelstahl-Arretierelemente GN 200 ersetzen und vereinfachen aufwendige Teil- und Indexierungsvorrichtungen, wie Einrückhebel, Einrastvorrichtungen, Indexstifte und sonstige Sicherungselemente.
Neben der Standard-Skala (Form AS) kann die Drehknopf-Ausführung mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.
Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200-44-K10-A-NI
200-44-K10-AS-NI
200-44-K12-A-NI
200-44-K12-AS-NI
200-52-K12-A-NI
200-52-K12-AS-NI
200-52-K14-A-NI
200-52-K14-AS-NI
200-52-K16-A-NI
200-52-K16-AS-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Gewinde d1 Werkstoff Druckstück

123.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2525M 5KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

132.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2032M 6KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

123.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1032M 6MS-Messing

132.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2040M 8KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

139.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1032M 6KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

149.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4040M 8KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

139.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4040M 8MS-Messing

149.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2532M 6KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

139.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5040M 8KU, Kunststoff (Polyacetal POM)

149.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1525M 5MS-Messing

Loading...

  1. 1

Technischer Support