Rastbolzen / GN 613 / Edelstahl

Rastbolzen / GN 613 / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Die Rastbolzen GN 613 sind konstruktiv so ausgelegt, dass der Raststift in Endstellung (Druckfeder ist „auf Block“) auch axiale Kräfte aufnehmen kann. Für Anwendungsfälle, bei denen diese wesentlich über der vom Bedienenden aufgebrachten Zugkraft liegen, sind Rastbolzen GN 817 vorzuziehen.
Falls zum Einschrauben erforderlich, kann ein spezieller Schraubendreher GN 613.1 geliefert werden, der unter den ausgerasteten Knopf geschoben, in den Schraubenschlitz eingreift.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
613-5-AKN-NI
613-5-AN-NI
613-6-AKN-NI
613-6-AN-NI
613-8-AKN-NI
613-8-AN-NI
613-10-AKN-NI
613-10-AN-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

19.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5AKN, mit Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

18.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5AN, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

23.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6AKN, mit Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

22.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6AN, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

35.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8AKN, mit Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

33.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8AN, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

42.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AKN, mit Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

39.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AN, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl

Technischer Support