Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre

Edelstahl-Rastbolzen mit Rastsperre
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rastbolzen GN 617.1 mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Rastift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
617.1-5-AKN-NI
617.1-5-AN-NI
617.1-6-AKN-NI
617.1-6-AN-NI
617.1-8-AKN-NI
617.1-8-AN-NI
617.1-10-AKN-NI
617.1-10-AN-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

31.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5AKN, mit Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

30.50 €

16.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5AN, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6AKN, mit Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

35.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6AN, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

48.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8AKN, mit Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

47.66 €

25.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8AN, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

66.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10AKN, mit Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

63.02 €

33.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10AN, ohne Sicherungsmutter, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl

Technischer Support