Edelstahl-Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf

Edelstahl-Rastbolzen mit Entriegelungssperre, Entriegelung über Druckknopf
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Rastbolzen GN 414 mit Entriegelungssperre werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Einziehen des Raststiftes verhindert werden soll. Der vorstehende Raststift kann zum Einziehen, nur durch axiales Drücken des roten Druckknopfes, entriegelt werden.
Die Verriegelung erfolgt in der vorderen Endstellung, d. h. bei vorstehendem Raststift selbsttätig durch die komplett im Bedienknopf untergebrachte und dadurch gegen Funktionsstörungen geschützte Verriegelungsmechanik. Die angegebene axiale Belastbarkeit bezieht sich auf die Verriegelungskraft des Bolzens gegen unbeabsichtigtes Betätigen, die nicht überschritten werden darf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
414-6-6-A-NI
414-6-6-AK-NI
414-6-9-A-NI
414-6-9-AK-NI
414-8-8-A-NI
414-8-8-AK-NI
414-8-12-A-NI
414-8-12-AK-NI
414-10-12-A-NI
414-10-12-AK-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Hub l1 Modell

22.06 €

11.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66A, ohne Sicherungsmutter

22.96 €

12.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66AK, mit Kontermutter

23.08 €

12.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

69A, ohne Sicherungsmutter

23.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 69AK, mit Kontermutter

24.38 €

12.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88A, ohne Sicherungsmutter

25.68 €

13.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88AK, mit Kontermutter

24.50 €

12.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812A, ohne Sicherungsmutter

25.80 €

13.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812AK, mit Kontermutter

25.10 €

13.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012A, ohne Sicherungsmutter

26.40 €

13.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012AK, mit Kontermutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI, rostfreier Stahl

Technischer Support