Edelstahl-Rastbolzen mit T-Griff

Edelstahl-Rastbolzen mit T-Griff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Rastbolzen GN 817.4 entsprechen GN 817, jedoch sind sie anstelle des runden Knopfes mit einem T-Griff versehen.
Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung bei Form C und ist von Vorteil, wenn größere Entriegelungskräfte auftreten.
Die Form C wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
817.4-6-6-B-NI
817.4-6-6-BK-NI
817.4-6-6-C-NI
817.4-6-6-CK-NI
817.4-6-9-B-NI
817.4-6-9-BK-NI
817.4-6-9-C-NI
817.4-6-9-CK-NI
817.4-8-8-B-NI
817.4-8-8-BK-NI
817.4-8-8-C-NI
817.4-8-8-CK-NI
817.4-8-12-B-NI
817.4-8-12-BK-NI
817.4-8-12-C-NI
817.4-8-12-CK-NI
817.4-10-12-B-NI
817.4-10-12-BK-NI
817.4-10-12-C-NI
817.4-10-12-CK-NI
817.4-12-15-B-NI
817.4-12-15-BK-NI
817.4-12-15-C-NI
817.4-12-15-CK-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Hub l1 Modell

17.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

18.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

19.62 €

10.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66C, mit Ruheposition, ohne Sicherungsmutter

20.52 €

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66CK, mit Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

19.36 €

10.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

69B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

20.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 69BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

21.30 €

8.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

69C, mit Ruheposition, ohne Sicherungsmutter

22.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 69CK, mit Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

22.86 €

9.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

24.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

25.06 €

13.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88C, mit Ruheposition, ohne Sicherungsmutter

26.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88CK, mit Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

22.90 €

9.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

24.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 812BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

25.66 €

13.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812C, mit Ruheposition, ohne Sicherungsmutter

26.96 €

14.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812CK, mit Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

23.98 €

10.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

25.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

26.58 €

14.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012C, mit Ruheposition, ohne Sicherungsmutter

27.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012CK, mit Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

32.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1215B, ohne Ruhestellung, ohne Kontermutter

35.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1215BK, ohne Ruhestellung, mit Kontermutter

41.42 €

21.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1215C, mit Ruheposition, ohne Sicherungsmutter

44.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1215CK, mit Ruhestellung, mit Sicherungsmutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl

Technischer Support