Edelstahl-Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf

Edelstahl-Rastbolzen, mit Klick-Rastsperre, Entsperren über Druckknopf
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Rastbolzen GN 414.1 mit Klick-Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf beim Einziehen des Stiftes auf seine Endposition durch ein deutlich hörbares „Klick“ eingerastet.
Nur durch axiales Drücken des roten Druckknopfs, kann die Rastsperre aufgehoben werden, so dass der Raststift per Federkraft wieder in seine Ausgangsposition zurück fährt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
414.1-6-6-A-NI
414.1-6-6-AK-NI
414.1-6-9-A-NI
414.1-6-9-AK-NI
414.1-8-8-A-NI
414.1-8-8-AK-NI
414.1-8-12-A-NI
414.1-8-12-AK-NI
414.1-10-12-A-NI
414.1-10-12-AK-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Hub l1 Modell

25.82 €

13.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

66A, ohne Sicherungsmutter

26.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 66AK, mit Kontermutter

26.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 69A, ohne Sicherungsmutter

27.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 69AK, mit Kontermutter

27.50 €

14.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

88A, ohne Sicherungsmutter

28.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88AK, mit Kontermutter

27.78 €

14.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

812A, ohne Sicherungsmutter

29.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 812AK, mit Kontermutter

28.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012A, ohne Sicherungsmutter

29.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012AK, mit Kontermutter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI, rostfreier Stahl

Technischer Support