Rändelschrauben Teilgewinde / GN 653.2 / niedrige Form / Edelstahl

Rändelschrauben Teilgewinde / GN 653.2 / niedrige Form / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Rändelschrauben GN 653.2 können durch den Freistich d4 auf einfache Weise, z. B. in einer Abdeckung, „verliergesichert“ werden. Dazu muss an Stelle einer normalen Durchgangs- / Gewindebohrung beidseitig ein Gewinde d1, ggf. mit entsprechender Freibohrung d5 vorgesehen werden.
Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den oben gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
653.2-M4-15-NI
653.2-M4-17-NI
653.2-M4-19-NI
653.2-M4-21-NI
653.2-M5-18-NI
653.2-M5-20-NI
653.2-M5-22-NI
653.2-M5-26-NI
653.2-M6-24-NI
653.2-M6-26-NI
653.2-M6-30-NI
653.2-M6-34-NI
653.2-M8-30-NI
653.2-M8-34-NI
653.2-M8-38-NI
653.2-M8-42-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.40 €

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.22 €

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

5.80 €

3.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

6.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

6.84 €

3.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

11.70 €

6.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.28 €

6.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support