Griffleisten / GN 730.5 / Edelstahl / Innengewinde

Griffleisten / GN 730.5 / Edelstahl / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Die ergonomisch gestalteten GANTER Griffleisten ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. In unserem Onlineshop finden Sie weitere Griffleisten in verschiedenen Materialien, Größen und Farben.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

730.5-A4-120-GS

Teilenummer
730.5-A4-120-GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maß L(mm) 120 Oberfläche GS, matt gestrahlt

Sie befinden sich auf der Seite für Griffleisten / GN 730.5 / Edelstahl / Innengewinde, die Teilenummer ist 730.5-A4-120-GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 730.5-A4-120-GS.

Technischer Support