Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Gewinde d2 | Länge l1 | Länge l2 (V/VK) | Länge l3 (W) | Länge l7 (X) | Typ (Basis) | Version (Scrhraube) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | - | - | - | 34 | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | X, Außensechskant, Innengewinde | |
52.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | - | - | - | 34 | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
47.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 40 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
47.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 40 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 40 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 40 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
47.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 50 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 50 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 50 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 50 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 63 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 63 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 63 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 8 | 63 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
47.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | - | - | - | 37 | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | X, Außensechskant, Innengewinde | |
52.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | - | - | - | 37 | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
48.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 50 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 50 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 50 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 50 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
47.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 60 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 60 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 60 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 60 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 80 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 80 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 80 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
52.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 80 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 100 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
49.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 100 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
53.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 100 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
53.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 10 | 100 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
48.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | - | - | - | 40 | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | X, Außensechskant, Innengewinde | |
52.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | - | - | - | 40 | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
48.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 60 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
49.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 60 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
53.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 60 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
53.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 60 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
50.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 80 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
50.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 80 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
53.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 80 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
53.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 80 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
49.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 100 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
50.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 100 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
54.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 100 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
54.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 100 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
50.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 125 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
50.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 125 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
54.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 125 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
55.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 12 | 125 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
49.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | - | - | - | 46 | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | X, Außensechskant, Innengewinde | |
54.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | - | - | - | 46 | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
50.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | 75 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | T, ohne Kontermutter, Schlüssel unten flach | |
51.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | 75 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | TK, mit Kontermutter, Schlüssel unten flach | |
51.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | 75 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | U, ohne Kontermutter, Innensechskant oben, Schlüssel unten flach | |
51.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | 75 | - | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | UK, mit Kontermutter, Innensechskant oben, Schlüssel unten flach | |
58.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | - | 75 | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, Außensechskant oben, Schlüssel unten flach | |
59.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | - | 75 | - | - | D0, fein gedreht, ohne Gummiunterlage | VK, mit Kontermutter, Außensechskant oben, Schlüssel unten flach | |
54.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | 75 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | T, ohne Kontermutter, Schlüssel unten flach | |
55.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 80 | M 16 | 75 | - | - | - | D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarz | TK, mit Kontermutter, Schlüssel unten flach |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Typ (Basis)
Version (Scrhraube)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften