Stellfüße / Ausführung wählbar / rostfreier Stahl / Befestigungsbohrungen / GN 23

Stellfüße / Ausführung wählbar / rostfreier Stahl / Befestigungsbohrungen / GN 23
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Stellfüße GN 23 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 23 with Mounting Holes / Stainless Steel-Levelling Feet with Turned Base Plate

Information


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

see also...
• Stainless Steel-Levelling feet GN 31
• Stainless Steel-Levelling feet GN 41

How to Order

How to order (with mounting holes)
1d1
2d2
3l1 (l2, l3, l7)
4Type (Base plate)
5Version (Stem)

Specification

• Base plate
  Stainless Steel AISI 304
• Threaded stem
  Stainless Steel AISI 303
• Hexagon nut ISO 4032
  Stainless Steel AISI 304
• Rubber underlay, inlaid
  Perbunan® (NBR), 70 Shore A
• Stainless Steel characteristics
• Elastomer characteristics
• Load rating information
• RoHS compliant

Dimensions

    
d1d2l1l2l3l7k
  VersionVersionVersionVersionVersion 
  S / SKT / TK and U / UKV / VKWX 
80M 8405063--------------3454.5
80M 10506080100-------------3754.5
80M 126080100125-------------4054.5
80M 16----75100125150200751001251501181431681934654.5
80M 20----751001251502001001251502001431681932435454.5
80M 24----100125150200-100150200-168218268--54.5
100M 8405063--------------3570.5
100M 10506080100-------------3870.5
100M 126080100125-------------4170.5
100M 16----75100125150200751001251501191441691944770.5
100M 20----751001251502001001251502001441691942445570.5
100M 24----100125150200-100150200-169219269--70.5
120M 20----75100125150200--------5995.5
120M 24----100125150200----------95.5
120M 30----100125150200----------95.5

Versions of Threaded Stem

 
External hexagon at the bottomWrench flat at the bottomHexagon socket at the top
M 8, M 10, M 12M 16, M 20, M 24, M 30Wrench flat at the bottom
 "not dipping" versionM 16, M 20, M 24, M 30
 
External hexagon at the topHygienic versionExternal hexagon
Wrench flat at the bottomWrench flat at the bottomFemale thread
M 16, M 20, M 24M 16, M 20, M 24M 8, M 10, M 12, M 16, M 20
 
d1d2d3h1h2h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
80M 8-8.5219.5-----17-----148
80M 10-8.5219.5-----17-----1410
80M 12-8.5219.5-----17-----1712
80M 16248.52-25.521.5454529-1281012202216
80M 20308.52-2723565636-15101316242720
80M 24358.52-30.526676742-1912172030--
100M 8-9320.5-----17-----148
100M 10-9320.5-----17-----1410
100M 12-9320.5-----17-----1712
100M 162493-26.522.5454532-1281012202216
100M 203093-2824565640-15101316242720
100M 243593-31.527676748-1912172030--
120M 20-123.5-32-----1510---2720
120M 24-123.5-35.5-----1912-----
120M 30-123.5-39.5-----2412-----

Load Rating of Stainless Steel-Levelling Feet GN 23

Information

At a spindle thread size M 10 and higher, the static load of the Stainless Steel-Levelling feet GN 23 is limited owing to the permissible contact pressure of the adjustment spindle acting on the base plate (at a spindle strength ≥ 500 N/mm2).
The values given in the table (valid for type D0 without rubber underlay) assume a clean pressure load perpendicular to the base plate. Bending and buckling stress which often occurs in practice results in a lower load-bearing capacity of the adjustment spindle and may have to be taken into account.
The details given on strength are non-binding guide values without any liability. In general, they do not constitute a warranty of quality.
The user must determine from case to case if a product is suitable for the intended purpose or use. Environmental factors may influence the stated values

Dimensions

d1d2Static load in kN
  Versions of threaded stem
  S / SKT / TK and U / UKV / VKWX
80M 86---17
80M 1011---17
80M 1216---17
80M 16-17212517
80M 20-28353528
80M 24-465252-
100M 86---17
100M 1011---17
100M 1216---17
100M 16-17212517
100M 20-28353528
100M 24-465252-
120M 20-28--28
120M 24-46---
120M 30-43---
Teilenummer
23-80-M8-34-D0-X
23-80-M8-34-D1-X
23-80-M8-40-D0-S
23-80-M8-40-D0-SK
23-80-M8-40-D1-S
23-80-M8-40-D1-SK
23-80-M8-50-D0-S
23-80-M8-50-D0-SK
23-80-M8-50-D1-S
23-80-M8-50-D1-SK
23-80-M8-63-D0-S
23-80-M8-63-D0-SK
23-80-M8-63-D1-S
23-80-M8-63-D1-SK
23-80-M10-37-D0-X
23-80-M10-37-D1-X
23-80-M10-50-D0-S
23-80-M10-50-D0-SK
23-80-M10-50-D1-S
23-80-M10-50-D1-SK
23-80-M10-60-D0-S
23-80-M10-60-D0-SK
23-80-M10-60-D1-S
23-80-M10-60-D1-SK
23-80-M10-80-D0-S
23-80-M10-80-D0-SK
23-80-M10-80-D1-S
23-80-M10-80-D1-SK
23-80-M10-100-D0-S
23-80-M10-100-D0-SK
23-80-M10-100-D1-S
23-80-M10-100-D1-SK
23-80-M12-40-D0-X
23-80-M12-40-D1-X
23-80-M12-60-D0-S
23-80-M12-60-D0-SK
23-80-M12-60-D1-S
23-80-M12-60-D1-SK
23-80-M12-80-D0-S
23-80-M12-80-D0-SK
23-80-M12-80-D1-S
23-80-M12-80-D1-SK
23-80-M12-100-D0-S
23-80-M12-100-D0-SK
23-80-M12-100-D1-S
23-80-M12-100-D1-SK
23-80-M12-125-D0-S
23-80-M12-125-D0-SK
23-80-M12-125-D1-S
23-80-M12-125-D1-SK
23-80-M16-46-D0-X
23-80-M16-46-D1-X
23-80-M16-75-D0-T
23-80-M16-75-D0-TK
23-80-M16-75-D0-U
23-80-M16-75-D0-UK
23-80-M16-75-D0-V
23-80-M16-75-D0-VK
23-80-M16-75-D1-T
23-80-M16-75-D1-TK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Gewinde d2 Länge l1 Länge l2 (V/VK) Länge l3 (W) Länge l7 (X) Typ (Basis) Version (Scrhraube)

51.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 8---34D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageX, Außensechskant, Innengewinde

56.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 8---34D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzX, Außensechskant, Innengewinde

53.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 840---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

53.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 840---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

58.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 840---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

58.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 840---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

53.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 850---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

53.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 850---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

58.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 850---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

58.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 850---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

54.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 863---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

54.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 863---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

59.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 863---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

59.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 863---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

51.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 10---37D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageX, Außensechskant, Innengewinde

55.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 10---37D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzX, Außensechskant, Innengewinde

53.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1050---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

54.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1050---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

58.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1050---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

59.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1050---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

54.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1060---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

54.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1060---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

58.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1060---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

59.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1060---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

54.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1080---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

54.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1080---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

58.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1080---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

59.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1080---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

54.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 10100---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

54.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 10100---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

59.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 10100---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

59.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 10100---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

52.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12---40D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageX, Außensechskant, Innengewinde

56.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12---40D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzX, Außensechskant, Innengewinde

54.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1260---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

54.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1260---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

59.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1260---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

59.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1260---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

55.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1280---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

55.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1280---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

57.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1280---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

58.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1280---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

55.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12100---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

56.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12100---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

60.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12100---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

60.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12100---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

56.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12125---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

56.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12125---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

61.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12125---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzS, ohne Kontermutter, Außensechskant unten

61.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 12125---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzV, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten

53.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 16---46D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageX, Außensechskant, Innengewinde

56.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 16---46D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzX, Außensechskant, Innengewinde

54.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1675---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageT, ohne Kontermutter, Schlüssel unten flach

54.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1675---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageTK, mit Kontermutter, Schlüssel unten flach

55.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1675---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageU, ohne Kontermutter, Innensechskant oben, Schlüssel unten flach

56.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1675---D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageUK, mit Kontermutter, Innensechskant oben, Schlüssel unten flach

61.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 16-75--D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageV, ohne Kontermutter, Außensechskant oben, Schlüssel unten flach

62.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 16-75--D0, fein gedreht, ohne GummiunterlageVK, mit Kontermutter, Außensechskant oben, Schlüssel unten flach

58.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1675---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzT, ohne Kontermutter, Schlüssel unten flach

59.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80M 1675---D1, fein gedreht, mit Gummiauflage, eingelegter, schwarzTK, mit Kontermutter, Schlüssel unten flach

Loading...

Technischer Support