Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Gewinde d2 | Gewindelänge l1 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 6 | 30 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
13.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 6 | 30 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
13.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 6 | 45 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
13.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 6 | 45 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
14.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 8 | 35 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
13.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 8 | 35 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
14.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 8 | 55 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
14.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 29 | M 8 | 55 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
16.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | M 8 | 40 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
17.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 8 | 40 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
16.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 8 | 65 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
17.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 8 | 65 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
19.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 10 | 45 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
21.08 € 11.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 36 | M 10 | 45 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend | |
19.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 10 | 70 | KR, mit Kunststoffkappe, nicht gleitend | |
21.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 36 | M 10 | 70 | KS, mit Kunststoffkappe, gleitend |
Loading...
Werkstoff | NI-Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften