Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order (with fixing lug) | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | l1 | |
4 | Type (Base plate) | |
5 | Version (Stem) |
d1 GN | d2 | l1 | l2 | l3 | l7 | A/F7 | t | ||||||||||||||
Version | Version | Version | Version | Version | |||||||||||||||||
43 | S / SK | T / TK und U / UK | V / VK | W | X | ||||||||||||||||
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 8 |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 14 | 10 |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 17 | 12 |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 22 | 16 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 8 |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 14 | 10 |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 17 | 12 |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 75 | 100 | 125 | 150 | 110 | 135 | 160 | 185 | 37 | 22 | 16 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 14 | 8 |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | 10 |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 17 | 12 |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 75 | 100 | 125 | 150 | 110 | 135 | 160 | 185 | 38 | 22 | 16 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 100 | 125 | 150 | 200 | 134 | 159 | 184 | 234 | 45 | 27 | 20 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | - | 100 | 150 | 200 | - | 159 | 209 | 259 | - | - | - | - |
External hexagon at the bottom | Wrench flat at the bottom | Hexagon socket at the top |
M 8, M 10, M 12 | M 16, M 20, M 24 | Wrench flat at the bottom |
"not dipping" version | M 16, M 20, M 24 |
External hexagon at the top | Wrench flat at the bottom | External hexagon |
Wrench flat at the bottom | M 16, M 20, M 24 | Female thread |
M 16, M 20, M 24 | M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 |
d1 GN 43 | d2 | d3 | d4 | h1 | h3 | h4 | h5 | h6 | l4 | l5 | l6 | m1 | m2 | s | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F4 | A/F5 | A/F6 | ||
50 | M 8 | M 10 | M 12 | 6.6 | - | 2.5 | 11 | - | - | 4 | - | - | - | 45 | 38 | 2 | 17 | - | - | - | - | - |
50 | M 16 | - | - | 6.6 | - | 2.5 | - | 17 | 14 | 4 | - | - | - | 45 | 38 | 2 | - | 12 | 8 | - | - | - |
60 | M 8 | M 10 | M 12 | 6.6 | - | 2.5 | 11 | - | - | 4.5 | - | - | - | 50 | 48 | 2 | 17 | - | - | - | - | - |
60 | M 16 | - | - | 6.6 | 24 | 2.5 | - | 17 | 14 | 4.5 | 45 | 45 | 29 | 50 | 48 | 2 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 |
80 | M 8 | M 10 | M 12 | 8.5 | - | 3 | 12 | - | - | 5 | - | - | - | 70 | 64 | 2 | 17 | - | - | - | - | - |
80 | M 16 | - | - | 8.5 | 24 | 3 | - | 18 | 15 | 5 | 45 | 45 | 29 | 70 | 64 | 2 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 |
80 | M 20 | - | - | 8.5 | 30 | 3 | - | 18 | 15 | 5 | 56 | 56 | 37 | 70 | 64 | 2 | - | 15 | 10 | 13 | 16 | 24 |
80 | M 24 | - | - | 8.5 | 35 | 3 | - | 21 | 18 | 5 | 67 | 67 | 42 | 70 | 64 | 2 | - | 19 | 12 | 17 | 20 | 30 |
d1 GN 43 | d2 | Static load in kN | ||||
Versions of threaded stem | ||||||
S / SK | T / TK and U / UK | V / VK | W | X | ||
50 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
50 | M 10 | 14 | - | - | - | 14 |
50 | M 12 | 14 | - | - | - | 14 |
50 | M 16 | - | 14 | - | - | 14 |
60 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
60 | M 10 | 14 | - | - | - | 14 |
60 | M 12 | 16 | - | - | - | 16 |
60 | M 16 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
80 | M 8 | 8 | - | - | - | 8 |
80 | M 10 | 14 | - | - | - | 14 |
80 | M 12 | 20 | - | - | - | 20 |
80 | M 16 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
80 | M 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
80 | M 24 | - | 22 | 22 | 22 | - |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Gewinde d2 | Länge l1 | Länge l2 (V/VK) | Länge l3 (W) | Länge l7 (X) | Typ (Basis) | Version (Scrhraube) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € 4.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | - | - | - | 25 | D0, ohne Gummiunterlage | X, Außensechskant, Innengewinde | |
9.24 € 4.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | - | - | - | 25 | D1, Gummi angeclipst, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
12.64 € 6.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | - | - | - | 25 | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
7.70 € 4.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
7.86 € 4.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.82 € 4.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.98 € 4.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.36 € 6.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.50 € 6.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 40 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
7.90 € 4.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.06 € 4.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.02 € 4.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.18 € 4.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.58 € 6.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | M 8 | 50 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.16 € 4.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.30 € 4.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.30 € 4.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.46 € 5.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.82 € 6.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.98 € 6.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 8 | 63 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
7.74 € 4.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | - | - | - | 28 | D0, ohne Gummiunterlage | X, Außensechskant, Innengewinde | |
9.12 € 4.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | - | - | - | 28 | D1, Gummi angeclipst, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
12.54 € 6.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | - | - | - | 28 | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
7.88 € 4.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.12 € 4.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.02 € 4.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.28 € 4.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.56 € 6.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | M 10 | 50 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
7.98 € 4.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.22 € 4.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.10 € 4.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.60 € 6.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.86 € 6.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 60 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.26 € 4.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.40 € 4.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.66 € 5.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
12.90 € 6.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
13.16 € 6.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 80 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.66 € 4.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.90 € 4.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.78 € 5.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
10.02 € 5.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
13.32 € 7.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
13.58 € 7.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 10 | 100 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.28 € 4.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | - | - | - | 32 | D0, ohne Gummiunterlage | X, Außensechskant, Innengewinde | |
9.70 € 5.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | - | - | - | 32 | D1, Gummi angeclipst, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
13.10 € 6.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | - | - | - | 32 | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | X, Außensechskant, Innengewinde | |
8.60 € 4.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.70 € 5.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
10.10 € 5.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
13.22 € 7.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
13.60 € 7.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 60 | - | - | - | D3, Edelstahl, Gummi vulkanisiert, schwarz | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
8.96 € 4.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 80 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten | |
9.32 € 4.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 80 | - | - | - | D0, ohne Gummiunterlage | V, ohne Kontermutter, SK, mit Kontermutter, Außensechskant unten | |
10.08 € 5.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | M 12 | 80 | - | - | - | D1, Gummi angeclipst, schwarz | S, ohne Kontermutter, Außensechskant unten |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Länge l2 (V/VK)
Länge l3 (W)
Länge l7 (X)
Typ (Basis)
Version (Scrhraube)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften