Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung (Kugelraste)

Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung (Kugelraste)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Steckbolzen GN 124.2 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedenster Bauelemente eingesetzt.
Die Rastkugeln werden durch eine Druckfeder in der ihrer Position gehalten, sind also nicht starr verriegelt. Das Einstecken bzw. Entnehmen der Bolzen aus der Steckbohrung ist dadurch schnell und einfach möglich.
Die Angaben über die Belastbarkeit bei Scherbeanspruchung des Bolzenquerschnitts sind theoretisch ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Diese Norm ersetzt die bisherigen Edelstahl-Steckbolzen GN 124.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
124.2-6-10
124.2-6-15
124.2-6-20
124.2-6-25
124.2-6-30
124.2-6-50
124.2-8-15
124.2-8-20
124.2-8-25
124.2-8-30
124.2-8-50
124.2-10-15
124.2-10-20
124.2-10-25
124.2-10-30
124.2-10-50
124.2-12-20
124.2-12-30
124.2-12-40
124.2-12-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1 Länge l1

15.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 610

15.42 €

8.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

615

15.42 €

8.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

620

15.42 €

8.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

625

15.70 €

8.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

630

16.02 €

8.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

650

17.16 €

9.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

815

17.16 €

9.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

820

17.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 825

17.78 €

9.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

830

18.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

850

19.68 €

10.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

19.68 €

10.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

19.68 €

10.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

20.28 €

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

21.38 €

11.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

22.26 €

11.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

22.26 €

11.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

23.08 €

12.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

23.90 €

12.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

--

Loading...

  1. 1

Technischer Support