Edelstahl-Miniraster

Edelstahl-Miniraster
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Miniraster GN 822.7 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus.
Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden. Damit stellen sie eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 607 / GN 607.1 der entsprechenden Größen dar.
Bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, so dass er mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann.
Bei der Form CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
822.7-4-M8-BN
822.7-4-M8-CN
822.7-4-M8X1-BN
822.7-4-M8X1-CN
822.7-5-M10-BN
822.7-5-M10-CN
822.7-5-M10X1-BN
822.7-5-M10X1-CN
822.7-6-M10-BN
822.7-6-M10-CN
822.7-6-M10X1-BN
822.7-6-M10X1-CN
822.7-6-M12-BN
822.7-6-M12-CN
822.7-6-M12X1,​5-BN
822.7-6-M12X1,​5-CN
822.7-7-M12-BN
822.7-7-M12-CN
822.7-7-M12X1,​5-BN
822.7-7-M12X1,​5-CN
822.7-8-M16-BN
822.7-8-M16-CN
822.7-8-M16X1,​5-BN
822.7-8-M16X1,​5-CN
822.7-10-M16-BN
822.7-10-M16-CN
822.7-10-M16X1,​5-BN
822.7-10-M16X1,​5-CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Spannzangengewinde d2 Modell

14.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 8BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

14.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 8CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

14.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4M 8 x 1BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

14.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4M 8 x 1CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

16.38 €

8.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5M 10BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

16.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

16.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

16.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5M 10 x 1CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

16.42 €

8.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 10BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

16.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 10CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

16.42 €

8.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 10 x 1BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

16.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6M 10 x 1CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

19.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6M 12BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

20.16 €

10.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

19.96 €

10.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

20.16 €

10.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6M 12 x 1,5CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

19.82 €

10.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7M 12BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

19.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7M 12CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

19.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7M 12 x 1,5BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

19.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7M 12 x 1,5CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

25.08 €

13.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

25.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

25.08 €

13.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8M 16 x 1,5BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

25.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8M 16 x 1,5CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

24.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

24.80 €

13.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

24.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M 16 x 1,5BN, ohne Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

24.80 €

13.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M 16 x 1,5CN, mit Ruheposition, mit Knopf aus rostfreiem Stahl

Loading...

  1. 1

Technischer Support