Mini-Verriegelungen, Edelstahl

Mini-Verriegelungen, Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Mini-Verriegelungen GN 115.6 haben kleinere Baumaße als Verriegelungen GN 115.
Sie verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür.
Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A in den Bereichen 8, 14 und 20 mm realisieren.
In der Standardausführung haben die Verriegelungen dasselbe Schloss bzw. denselben Schlüssel.
Mini-Verriegelungen GN 115.6 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
115.6-DK-7,​5
115.6-DK-13,​5
115.6-DK-19,​5
115.6-SCH-7,​5
115.6-SCH-13,​5
115.6-SCH-19,​5
115.6-VK-7,​5
115.6-VK-13,​5
115.6-VK-19,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Verriegelungsabstand A

32.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DK-Betrieb mit Dreikantspindel (DK6,5)7.5

32.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DK-Betrieb mit Dreikantspindel (DK6,5)13.5

32.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage DK-Betrieb mit Dreikantspindel (DK6,5)19.5

32.12 €

17.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SCH-Bedienung mit Schlitz7.5

32.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SCH-Bedienung mit Schlitz13.5

32.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage SCH-Bedienung mit Schlitz19.5

32.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage VK-Betrieb mit Vierkantstift (VK6)7.5

32.30 €

17.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

VK-Betrieb mit Vierkantstift (VK6)13.5

32.30 €

17.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

VK-Betrieb mit Vierkantstift (VK6)19.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support