Edelstahl-Ölschaugläser, Float-Glas

Edelstahl-Ölschaugläser, Float-Glas
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Naturglasscheibe der Edelstahl-Ölschaugläser GN 743.4 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.
Der Außen-Ø der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Edelstahl-Ölschaugläser GN 743.4 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
743.4-11-G3/8-A
743.4-11-G3/8-B
743.4-11-M16X1,​5-A
743.4-11-M16X1,​5-B
743.4-14-G1/2-A
743.4-14-G1/2-B
743.4-14-M20X1,​5-A
743.4-14-M20X1,​5-B
743.4-18-G3/4-A
743.4-18-G3/4-B
743.4-18-M26X1,​5-A
743.4-18-M26X1,​5-B
743.4-24-G1-A
743.4-24-G1-B
743.4-24-M33X1,​5-A
743.4-24-M33X1,​5-B
743.4-32-G11/4-A
743.4-32-G11/4-B
743.4-32-M42X1,​5-A
743.4-32-M42X1,​5-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zollgewinde d2 Feingewinde d2 Fensterglas d1 Typ

14.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8-11A-mit Kontrastfläche

14.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8-11B-ohne Kontrastfläche

14.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 16 x 1,511A-mit Kontrastfläche

14.66 €

7.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M 16 x 1,511B-ohne Kontrastfläche

16.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/2-14A-mit Kontrastfläche

16.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/2-14B-ohne Kontrastfläche

16.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 20 x 1,514A-mit Kontrastfläche

16.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 20 x 1,514B-ohne Kontrastfläche

23.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/4-18A-mit Kontrastfläche

23.58 €

12.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G 3/4-18B-ohne Kontrastfläche

23.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 26 x 1,518A-mit Kontrastfläche

23.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 26 x 1,518B-ohne Kontrastfläche

22.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1-24A-mit Kontrastfläche

22.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1-24B-ohne Kontrastfläche

22.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 33 x 1,524A-mit Kontrastfläche

22.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 33 x 1,524B-ohne Kontrastfläche

32.34 €

17.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G 11/4-32A-mit Kontrastfläche

32.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 11/4-32B-ohne Kontrastfläche

32.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 42 x 1,532A-mit Kontrastfläche

32.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -M 42 x 1,532B-ohne Kontrastfläche

Loading...

  1. 1

Technischer Support