Ösenringe, Haltescheiben / GN 2344 / Edelstahl

Ösenringe, Haltescheiben / GN 2344 / Edelstahl
  • Mengenrabatt
Wenn Sie hochwertige Edelstahl-Befestigungsscheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Die Edelstahl-Befestigungsscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Edelstahl-Befestigungsscheiben GN 2344 sind universell einsetzbare Normelemente.
Die Form E eignet sich in Verbindung mit Halteseilen und Kugelketten zur Befestigung von weiteren Norm- oder Sicherungselementen um diese gegen Verlieren zu sichern.
Die Form L dient zur Befestigung z.B. von Bolzen und Achsen, die dadurch gleichzeitig sowohl in axialer als auch radialer Richtung gesichert befestigt werden können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2344-NI-4,​3-12-E
2344-NI-4,​3-12-L
2344-NI-4,​3-15-E
2344-NI-4,​3-15-L
2344-NI-5,​3-17-E
2344-NI-5,​3-17-L
2344-NI-5,​3-22-E
2344-NI-5,​3-22-L
2344-NI-6,​4-26-E
2344-NI-6,​4-26-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannzangendurchmesser d1 Gewinde d2 Typ

2.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.312E- mit Öse

1.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.312L- mit Montageschäkel

3.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.315E- mit Öse

1.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4.315L- mit Montageschäkel

4.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.317E- mit Öse

3.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.317L- mit Montageschäkel

6.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.322E- mit Öse

3.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.322L- mit Montageschäkel

8.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6.426E- mit Öse

5.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6.426L- mit Montageschäkel

Loading...

  1. 1

Technischer Support