Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl

Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Kugelausgleich-Scheiben GN 350.3 sind in den Abmessungen auf Höhenausgleich-Elemente GN 350, GN 350.1, GN 350.2 und GN 350.5 abgestimmt.
Die beiden Scheiben sind miteinander „unverlierbar“ verbunden.
Die Belastbarkeit dieser Kugelausgleich-Scheiben ist vergleichsweise hoch. Dies nicht nur aufgrund der verwendeten Werkstoffe, sondern weil auch die „Pfanne“ kugelförmig (konkav) ausgebildet ist.
Im Übrigen empfiehlt sich bei Schraubverbindugen die Verwendung von hochfesten Unterlegscheiben zur Überbrückung von d2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
350.3-25-NI
350.3-32-NI
350.3-45-NI
350.3-58-NI
350.3-70-NI
350.3-80-NI
350.3-105-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1

25.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25

32.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32

41.36 €

21.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45

64.98 €

34.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

58

107.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 70

134.26 €

71.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80

262.02 €

138.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI-Rostfreier Stahl

Technischer Support