Edelstahl-Federriegel mit Anschraubflansch

Edelstahl-Federriegel mit Anschraubflansch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Federriegel GN 722.3 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.
Edelstahl-Federriegel GN 722.3 sind für Anwendungen im Stahlbau bzw. in der Schlosserei konzipiert. Hier ist in der Regel eine weniger genaue Positionierung / Arretierung erforderlich. Demzufolge sind die Maßtoleranzen so gewählt, dass einerseits die Funktionssicherheit auch bei Verschmutzung gewährleistet ist, andererseits günstige Herstellverfahren zum Einsatz kommen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722.3-8-20-L-A4
722.3-8-20-R-A4
722.3-10-20-L-A4
722.3-10-20-R-A4
722.3-12-20-L-A4
722.3-12-20-R-A4
722.3-14-20-L-A4
722.3-14-20-R-A4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolzendurchmesser d1
(Ø)
Modell

33.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8L, linke Schaltnocke

33.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8R, rechte Schaltnocke

31.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10L, linke Schaltnocke

31.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10R, rechte Schaltnocke

33.06 €

17.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12L, linke Schaltnocke

33.06 €

17.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R, rechte Schaltnocke

32.00 €

16.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

14L, linke Schaltnocke

32.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14R, rechte Schaltnocke

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Fläche s 20

Technischer Support