Dreisterngriffe mit Innengewinde, Passbohrung H7 / GN 5345 / Sacklochgewinde, Durchgangsgewinde

Dreisterngriffe mit Innengewinde, Passbohrung H7 / GN 5345 / Sacklochgewinde, Durchgangsgewinde
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345 haben glatte und geschlossene Oberflächen. Sie eignen sich insbesondere für ein Umfeld mit hohen hygienischen Anforderungen. Durch ihre Form können vergleichsweise große Drehmomente aufgebracht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5345-40-B8-C
5345-40-M6-D
5345-40-M6-E
5345-40-M8-D
5345-40-M8-E
5345-50-B10-C
5345-50-M8-D
5345-50-M8-E
5345-50-M10-D
5345-50-M10-E
5345-60-B12-C
5345-60-M10-D
5345-60-M10-E
5345-60-M12-D
5345-60-M12-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

28.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

28.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

39.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

39.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

39.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support