Dreisterngriffe / GN 5345.4 / Edelstahl massiv / Sternform, dreieckig / Innengewinde, Passbohrung H7

Dreisterngriffe / GN 5345.4 / Edelstahl massiv / Sternform, dreieckig / Innengewinde, Passbohrung H7
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345.4 haben glatte und geschlossene Oberflächen. Sie eignen sich insbesondere für ein Umfeld mit hohen hygienischen Anforderungen. Durch ihre Form können vergleichsweise große Drehmomente aufgebracht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5345.4-40-B8-C
5345.4-40-M6-D
5345.4-40-M6-E
5345.4-40-M8-D
5345.4-40-M8-E
5345.4-50-B10-C
5345.4-50-M8-D
5345.4-50-M8-E
5345.4-50-M10-D
5345.4-50-M10-E
5345.4-60-B12-C
5345.4-60-M10-D
5345.4-60-M10-E
5345.4-60-M12-D
5345.4-60-M12-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

31.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

31.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

39.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

47.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

44.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

47.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

44.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support