Edelstahl-Spannverschlüsse

Edelstahl-Spannverschlüsse
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Spannverschlüsse GN 8330 zeichnen sich sowohl durch ihre Funktionalität, als auch das Design aus. Der integrierte Federmechanismus hält Verschlusshebel und Spannhaken in geöffneter Stellung fest und ermöglicht eine mühelose Bedienung.
Über die Elastizität der Blechteile wird nach Überschreitung des Totpunktes der Verschluss vorgespannt. Erforderlich hierzu ist in Spannstellung der Bohrungsabstand m2.
Durch den Hubweg w des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengezogen werden.
Mit dem sog. Federstecker kann der Spannverschluss gegen unbedachtes Öffnen gesichert werden. Der Federstecker wird dazu in die Bohrung d2 gesteckt. Auch eine Verplombung ist über d2 möglich.
Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8330-15-NI-A
8330-15-NI-B
8330-20-NI-A
8330-20-NI-B
8330-29-NI-A
8330-29-NI-B
8330-40-NI-A
8330-40-NI-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.82 €

8.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

19.66 €

10.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

21.20 €

11.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

39.12 €

20.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

41.02 €

21.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

59.96 €

31.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

61.76 €

32.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Technischer Support