Rohrgriffe / GN 666.5 / Edelstahl / Innengewinde

Rohrgriffe / GN 666.5 / Edelstahl / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 30 mm / [Gewindegröße] M6, M8



Die Rohrgriffe von GANTER bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Eine Griffstärke von 30 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M6 und M8.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
666.5-30-M6-200-E
666.5-30-M6-200-K
666.5-30-M6-250-E
666.5-30-M6-250-K
666.5-30-M6-300-E
666.5-30-M6-300-K
666.5-30-M6-400-E
666.5-30-M6-400-K
666.5-30-M6-500-E
666.5-30-M6-500-K
666.5-30-M6-600-E
666.5-30-M6-600-K
666.5-30-M8-200-E
666.5-30-M8-200-K
666.5-30-M8-250-E
666.5-30-M8-250-K
666.5-30-M8-300-E
666.5-30-M8-300-K
666.5-30-M8-400-E
666.5-30-M8-400-K
666.5-30-M8-500-E
666.5-30-M8-500-K
666.5-30-M8-600-E
666.5-30-M8-600-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Gewinde d / d2 Typ

95.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200M 6E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

67.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200M 6K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

96.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250M 6E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

69.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250M 6K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

97.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300M 6E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

70.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300M 6K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

102.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 6E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

74.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 6K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

104.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 6E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

76.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 6K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

105.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 6E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

79.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 6K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

95.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200M 8E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

67.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200M 8K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

96.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250M 8E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

69.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250M 8K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

97.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300M 8E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

70.40 €

37.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

300M 8K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

102.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 8E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

74.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 8K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

104.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 8E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

76.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 8K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

105.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 8E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl

79.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 8K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffstärke D(mm) 30

Technischer Support