Konfigurierbar in [Griffstärke] 30 mm / [Gewindegröße] M8
Die ergonomisch gestalteten GANTER Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Eine Griffstärke von 30 mm sichert den nötigen festen Halt. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß L (mm) | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
119.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl | |
91.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff | |
121.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 250 | E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl | |
93.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 250 | K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff | |
122.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl | |
95.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff | |
126.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl | |
98.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff | |
129.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl | |
102.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff | |
133.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | E, mit Abdeckkappe aus Edelstahl | |
105.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | K, mit Abdeckkappe aus Kunststoff |
Loading...
Griffstärke D(mm) | 30 | Gewinde d3 | M 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maß L(mm)
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften