Schnellspanner / GN 810.1 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / GN 810.1 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Vertikal-Spanner GN 810.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.
Vertikal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form B über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifi sche Schraube auf, bei der Form BC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
810.1-75-B-NI
810.1-75-BC-NI
810.1-75-F-NI
810.1-130-B-NI
810.1-130-BC-NI
810.1-130-F-NI
810.1-230-B-NI
810.1-230-BC-NI
810.1-230-F-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Größe Art

48.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1540F, Spannarm mit Buchse

50.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -3000F, Festarm-Version

48.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -220F, Spannarm mit Buchse

63.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -75A, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschen Unterlegscheiben

66.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -530E, Festarm-Version mit Verschluss

64.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -75C, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

74.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -200AVF, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschscheiben

78.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl75E, Festarm-Version mit Verschluss

74.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -200EVF, Festarm-Version mit Verschluss

Loading...

  1. 1

Technischer Support