Bügelspanner mit Gegenhalter / GN 851.1 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bügel einstellbar

Bügelspanner mit Gegenhalter / GN 851.1 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bügel einstellbar
  • Mengenrabatt
Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851.1 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.
In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.
Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
851.1-160-T3-NI
851.1-160-T-NI
851.1-320-T3-NI
851.1-320-T-NI
851.1-700-T3-NI
851.1-700-T-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Art

58.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160T3, mit Bügelriegel, mit Verschluss

50.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

79.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 320T3, mit Bügelriegel, mit Verschluss

69.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 320T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

207.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 700T3, mit Bügelriegel, mit Verschluss

192.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 700T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

Loading...

  1. 1

Technischer Support