Druckscheiben / GN 6342 / Edelstahl / Shore A30-A95 / Axial-Gleitlager

Druckscheiben / GN 6342 / Edelstahl / Shore A30-A95 / Axial-Gleitlager
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Wenn Sie hochwertige Edelstahl-Unterlegscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Die Edelstahl-Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:In Verbindung mit Spannschrauben, z.B. Sterngriiffschrauben, bieten Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager GN 6342 folgende Vorteile:
- durch geringere Flächenreibung bis zu doppelter Spannkraft
- Schonung des zu spannenden Elements durch eine feststehende Auflagefläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6342-NI-20-6
6342-NI-26-8
6342-NI-28-10
6342-NI-32-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1
(mm)
Innendurchmesser d2

18.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 206

19.32 €

10.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

268

20.54 €

8.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2810

22.84 €

9.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3212

Loading...

  1. 1

Technischer Support